22PDP-186
Paine-eroanturi nesteille, 0...10 bar, 0...150 psi, aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
HUOMIO: ota staattinen ja dynaaminen paine huomioon valintaa tehdessäsi! Asennusohjeita on noudatettava tarkasti. Ota yhteyttä meihin saadaksesi tukea.
Sisältyvät osat: asennuslevy, tapit, ruuvit
- Listahinta
- 897,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
A-22WP-A02
Supistussovite, G 1/4" (sisäkierre) - G 1/2" (ulkokierre)
Listahinta: 18,80 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Paine-ero
- Ohjausviesti
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Mittausalueen paine
- 0...10 bar
- Mittausalueen paine
- 0...150 psi
- Ohjausjännite [alue]
- 1x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ
- Antovirta [alue]
- 1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
- Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
- 0...5/10 V:n tai 4...20 mA:n lähtö, valittavissa kytkimellä virrattomassa tilassa
- Näytön tyyppi
- LCD