3. Putkianturit (vesi)

22PDP-189



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22PDP-189

22PDP-189

Paine-eroanturi nesteille, 0...35 bar, 0...510 psi, aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

HUOMIO: ota staattinen ja dynaaminen paine huomioon valintaa tehdessäsi! Asennusohjeita on noudatettava tarkasti. Ota yhteyttä meihin saadaksesi tukea.

Sisältyvät osat: asennuslevy, tapit, ruuvit

Listahinta
897,00 €
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Supistussovite, G 1/4" (sisäkierre) - G 1/2" (ulkokierre)

Listahinta: 18,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Kaapelijatko 7 m [23 ft] 22PDP-..

Listahinta: 286,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Paine-ero
Ohjausviesti
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Mittausalueen paine
0...35 bar
Mittausalueen paine
0...510 psi
Ohjausjännite [alue]
1x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ
Antovirta [alue]
1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
0...5/10 V:n tai 4...20 mA:n lähtö, valittavissa kytkimellä virrattomassa tilassa
Näytön tyyppi
LCD