22PF-1UD
Virtausmittari, AC/DC 24 V, DN 20, FS 0.83 l/s
Sisältyvät osat: eristyskuori
- Listahinta
- 573,00 €
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
A-22PEM-A01
Eristyskuori lämpöenergiamittarille, DN 15...25
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
Listahinta: 24,50 €
Hintasi: ...
ZREV20F
Putkiliitin sähköisille paineriippumattomille säätöpalloventtiileille/energiaventtiileille ulkokierteellä, DN 20, Rp 3/4", G 1"
Listahinta: 21,60 €
Hintasi: ...
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille
Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Mitatut arvot
-
- Virtaus
- Lämpötila
- Output signal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Täysi alue
- 0.83 l/s
- Kommunikaatio
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Ohjausjännite [alue]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V tai käyttäjän määrittämä
- Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
-
- DC 0...10 V (tehdasasetus), valittavissa lähialuekommunikaation kautta
- enimmäiskuorma 1 mA
- Käyttäjän määrittämä:
- - Alaraja: 0...8 V
- - Yläraja: 2...10 V
- Väliaine
- Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
- Venttiilin koko
- 20 mm