2. Anturit/Mittarit
  3. Putkianturit (vesi)

22PF-1UF



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22PF-1UF

22PF-1UF

Virtausmittari, AC/DC 24 V, DN 32, FS 2.0 l/s

Sisältyvät osat: eristyskuori

Listahinta
619,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Eristyskuori lämpöenergiamittarille, DN 32...50
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

Listahinta: 26,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZREV32F

ZREV32F

Putkiliitin sähköisille paineriippumattomille säätöpalloventtiileille/energiaventtiileille ulkokierteellä, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Listahinta: 50,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Mitatut arvot
  • Virtaus
  • Lämpötila
Output signal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0.5...10 V
  • 2...10 V
Täysi alue
2.0 l/s
Kommunikaatio
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V tai käyttäjän määrittämä
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
  • DC 0...10 V (tehdasasetus), valittavissa lähialuekommunikaation kautta
  • enimmäiskuorma 1 mA
  • Käyttäjän määrittämä:
  • - Alaraja: 0...8 V
  • - Yläraja: 2...10 V
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
Venttiilin koko
32 mm