22UTH-15
Ulkoanturi sääsuojauksella kosteus/lämpötila aktiivinen, Modbus, 0...5 V, 0...10 V
Sisältyvät osat: tapit, ruuvit, kaapelin lisäläpivienti
- Listahinta
- 377,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
A-22D-A06
Vaihtosuodatin anturiputken pää, lankaverkko, Ruostumaton teräs
Työkalut
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Älypuhelinsovellus helppoa käyttöönottoa, konfigurointia ja huoltoa varten (vain Android-älypuhelimet), toimii vain Bluetooth-käyttöavaimen A-22G-A05 kanssa, saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa
A-22G-A05
Bluetooth-käyttöavain Belimo Duct Sensor Assistant App -sovellukselle, sertifioitu ja saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Isossa-Britanniassa
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- Lämpötila
- Kosteus
- Ohjausviesti
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Mittausalue kosteus
-
- Säädettävissä Modbusin kautta
- Oletusarvo: 0...100% suht. kosteutta
- Lämpötilan mittausalue
-
- Säädettävissä Modbusin kautta
- -20...80°C [-5...175°F]
- Kommunikaatio
- Modbus RTU
- Ohjausjännite [alue]
- 2x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ
- Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
- Lähtö 0...5/10 V säädettävällä johtosillalla