2. Anturit/Mittarit
  3. Kanava-anturit (ilma)

22DTH-13M



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22DTH-13M

22DTH-13M

Kanava-anturi kosteus / lämpötila aktiivinen, 4...20 mA, Anturin pituus 140 mm, Anturiputken halkaisija 19.5 mm

Sisältyvät osat: asennuslaippa

Listahinta
254,00 €
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Vaihtosuodatin anturiputken pää, lankaverkko, Ruostumaton teräs

Listahinta: 9,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

22DT..-anturin asentaminen

• Tyypillinen asennusapuväline sisältyy

• Nopea asennus

• Tehokas käyttöönotto

• Korkea suojaus IP65- / NEMA 4X -koteloinnin ansiosta

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Installing duct IAQ sensors

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
  • Lämpötila
  • Kosteus
Output signal
4...20 mA
Mittausalue kosteus
0...100% RH
Antovirta [alue]
2x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
Anturin pituus
140 mm