2. Anturit/Mittarit
  3. Kanava-anturit (ilma)

01DH-10N



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
01DH-10N

01DH-10N

Kosteudensäädin kytkin, Kytkin, Automaattinen kuittaus, Anturin pituus 156 mm, Anturiputken halkaisija 30 mm

Listahinta
278,00 €
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Kosteus
Output signal
Kytkin
Mittausalue kosteus
15...95% RH
Ohjausviesti (output) kosteuskytkin, huomautus
  • Vaihtokosketin, potentiaalivapaa
  • Maks. kytkentävirta 5(3) A @ AC 250 V
  • Maks. kytkentävirta 300 mA @ DC 220 V
  • Min. kytkentävirta 100 mA @ AC/DC 24 V
Anturin pituus
156 mm