2. Anturit/Mittarit
  3. Kanava-anturit (ilma)

22ADP-18QB



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22ADP-18QB

22ADP-18QB

Paine-erolähetin ilmalle, -150...250 Pa, Automaattinen nollaus, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Sisältyvät osat: asennuslevy, PVC-putki 2 m, 2 kanavaliitintä (muovia), ruuvit

Listahinta
351,00 €
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Kanavaliitin, Metalli, L 40 mm, Putkiliitos 5 mm

Listahinta: 9,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Kanavaliitin, Metalli, L 100 mm, Putkiliitos 5 mm

Listahinta: 12,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Ilmavirran määrän anturi 200 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 200 mm

Listahinta: 104,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Ilmavirran määrän anturi 250 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 250 mm

Listahinta: 108,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Ilmavirran määrän anturi 300 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 300 mm

Listahinta: 110,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Ilmavirran määrän anturi 400 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 400 mm

Listahinta: 129,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Ilmavirran määrän anturi 500 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 500 mm

Listahinta: 143,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Ilmavirran määrän anturi 600 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 600 mm

Listahinta: 174,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Ilmavirran määrän anturi 700 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 700 mm

Listahinta: 179,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Ilmavirran määrän anturi 100 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 100 mm

Listahinta: 82,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Ilmavirran määrän anturi 125 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 125 mm

Listahinta: 82,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Ilmavirran määrän anturi 160 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 160 mm

Listahinta: 88,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Ilmavirran määrän anturi 200 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 200 mm

Listahinta: 89,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Ilmavirran määrän anturi 250 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 250 mm

Listahinta: 104,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Ilmavirran määrän anturi 315 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 315 mm

Listahinta: 118,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Ilmavirran määrän anturi 400 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 400 mm

Listahinta: 130,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Ilmavirran määrän anturi 500 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 500 mm

Listahinta: 143,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Ilmavirran määrän anturi 630 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 630 mm

Listahinta: 167,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Älypuhelinsovellus helppoa käyttöönottoa, ohjelmointia ja huoltoa varten, toimii vain Bluetooth-käyttöavaimen A-22G-A05 kanssa, saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Saatavilla ilmaisena latauksena
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-käyttöavain Belimo Duct Sensor Assistant App -sovellukselle, sertifioitu ja saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Isossa-Britanniassa

Listahinta: 213,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Paine-ero
Output signal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Mittausalueen paine
-150...250 Pa
Mittausalueen paine
-0.6...1 inch WC
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ
Antovirta [alue]
1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
Lähtö 0...5/10 V valittavissa kytkimellä
Näytön tyyppi
LCD