3. Istukkaventtiilit

H7200W630-S7



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H7200W630-S7

H7200W630-S7

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 200, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Saatavilla oleviin yhdistelmiin

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H7200W630-S7
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Karan lämmitys venttiileille DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listahinta: 316,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    How-to video: GV12 troubleshooting

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    3-tie
    Kvs
    630 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    Väliaineen lämpötilassa -10...2°C tarvitaan karanlämmitin.
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    A – AB: lineaarinen; B – AB: lineaarinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: maks. 0.05% Kvs arvosta; B – AB: maks. 1% Kvs -arvosta
    Putkiliitäntä
    Laippa