R2015-S1



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R2015-S1

R2015-S1

Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
91,10 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R2015-S1
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
    EXT-OC-ZRN215G

    EXT-OC-ZRN215G

    Eristyskuori venttiilille R2.., DN 15, (Kvs ≥2.5)
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 35,30 €
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
    ZR2315

    ZR2315

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listahinta: 15,40 €
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
    15 m³/h
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
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Paine-ero
    ∆pmax 1000 kPa