R3020-BL2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R3020-BL2

R3020-BL2

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 20, Sisäkierre, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 11 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
149,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R3020-BL2
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
    EXT-OC-ZRN320

    EXT-OC-ZRN320

    Eristyskuori venttiilille R3.., DN 20
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 35,30 €
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
    ZR2320

    ZR2320

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Listahinta: 17,10 €
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
    11 m³/h
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
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Paine-ero
    ∆pmax 350 kPa
    Sulkupaine
    500 kPa