R3020-S2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R3020-S2

R3020-S2

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 20, Sisäkierre, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
178,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R3020-S2
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
    EXT-OC-ZRN320

    EXT-OC-ZRN320

    Eristyskuori venttiilille R3.., DN 20
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 35,30 €
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
    ZR2320

    ZR2320

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Listahinta: 17,10 €
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
    32 m³/h
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
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Paine-ero
    ∆pmax 1000 kPa
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    200 kPa hiljaista käyttöä varten
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, maks. 1% Kvs -arvosta