R3032-BL2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R3032-BL2

R3032-BL2

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 32, Sisäkierre, Rp 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 9 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
229,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R3032-BL2
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
    EXT-OC-ZRN332

    EXT-OC-ZRN332

    Eristyskuori venttiilille R3.., DN 32
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 44,60 €
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
    ZR2332

    ZR2332

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

    Listahinta: 32,20 €
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
    9 m³/h
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
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Paine-ero
    ∆pmax 350 kPa
    Sulkupaine
    500 kPa