R3040-BL4



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R3040-BL4

R3040-BL4

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 40, Sisäkierre, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 47 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
452,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R3040-BL4
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
    EXT-OC-ZRN340G

    EXT-OC-ZRN340G

    Eristyskuori venttiilille R3.., DN 40, (Kvs ≥25)
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 45,80 €
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
    ZR2340

    ZR2340

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Listahinta: 44,30 €
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
    47 m³/h
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
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Paine-ero
    ∆pmax 350 kPa
    Sulkupaine
    500 kPa