R3050-BL4



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R3050-BL4

R3050-BL4

Change-over palloventtiili, 3-tie, L-poraus, DN 50, Sisäkierre, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 75 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
588,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R3050-BL4
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
    EXT-OC-ZRN350G

    EXT-OC-ZRN350G

    Eristyskuori venttiilille R3.., DN 50, (Kvs ≥40)
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 49,50 €
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
    ZR2350

    ZR2350

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 50, Rp 2", R 2"

    Listahinta: 73,30 €
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
    75 m³/h
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
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Paine-ero
    ∆pmax 350 kPa
    Sulkupaine
    500 kPa