3. Palloventtiilit

R425



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R425

R425

Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, DN 25, Ulkokierre, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
154,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R425
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    EXT-OC-ZR425

    EXT-OC-ZR425

    Eristyskuori venttiilille R4.., DN 25
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 30,60 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4525M

    EXT-SU-ZR4525M

    Putkiliitin, Ulkokierre DN 25, G 1 1/2"

    Listahinta: 68,50 €
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
    ZR4525

    ZR4525

    Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"

    Listahinta: 18,00 €
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
    2-tie
    Kvs
    26 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...100°C [14...212°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C suositellaan venttiilinkaulan jatketta.
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Paine-ero
    ∆pmax 400 kPa
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    200 kPa hiljaista käyttöä varten
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Ulkokierre