3. Säätöpalloventtiilit

R3050-25-S4



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R3050-25-S4

R3050-25-S4

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 50, Sisäkierre, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
482,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R3050-25-S4
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
    EXT-OC-ZRN350

    EXT-OC-ZRN350

    Eristyskuori venttiilille R3.., DN 50, (Kvs ≤25 / 49)
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 49,50 €
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
    ZR2350

    ZR2350

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 50, Rp 2", R 2"

    Listahinta: 73,30 €
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
    25 m³/h
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
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Paine-ero
    ∆pmax 350 kPa
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    200 kPa hiljaista käyttöä varten
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, 1...2% Kvs -arvosta