3. Säätöpalloventtiilit

R531



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R531

R531

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 32, Ulkokierre, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
458,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R531
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
    EXT-OC-ZR532

    EXT-OC-ZR532

    Eristyskuori venttiilille R5.., DN 32
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 42,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4532M

    EXT-SU-ZR4532M

    Putkiliitin, Ulkokierre DN 32, G 2"

    Listahinta: 101,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

    Listahinta: 163,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR4532

    ZR4532

    Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille, DN 32, Rp 1 1/4", G 2"

    Listahinta: 29,90 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZR24-2

    ZR24-2

    Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listahinta: 129,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    3-tie
    Kvs
    16 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...100°C [14...212°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C suositellaan venttiilinkaulan jatketta.
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Paine-ero
    ∆pmax 200 kPa
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, 1...2% Kvs -arvosta
    Putkiliitäntä
    Ulkokierre