BFN230
Paloturvallisuustoimilaite, 9 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
ZA11-B.1
Akselisovite 12/11 mm toimilaitteille BFL, BFN
Multipak 50 kpl
ZKN1-B.1
Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
ZKN2-B.1
Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
ZZN12-B.1
Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
Sähköinen lisävaruste
BKN230-MOD
Kommunikaatio- ja virtayksikkö palopeltitoimilaitteille 230 V
ZST-BS
Kaapelisetti pistokkeella 0.5 m kommunikaatio- ja virtayksikölle
Palopeltien toimilaitteet BFL ja BFN
Paloturvallisuuden alalla voit luottaa Safety Position Lock™ -turva-asentolukolla varustettuihin palopeltien toimilaitteisiimme. Tämä patentoitu ratkaisu pitää palopellit luotettavasti turva-asennossa tulipalon sattuessa, ja se on integroitu toimilaitteisiin vakiovarusteena.
Palloventtiili vastaan lyhytistukkaventtiili
Motorisoitujen palopeltien edut mekaanisiin verrattuna.
Paloturvallisuusratkaisut
1. Motorisoimattomat vs. motorisoidut palopellit
2. Säännölliset automatisoidut toimintatestit
3. Sammutus yön ajaksi ja palo-osastojen tiivistys
4. Savun leviäminen ulkoilmajärjestelmiin
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 230 V
- Tehontarve (käynti)
- 4.5 W
- Tehontarve (pito)
- 2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 9 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm², halogeeniton
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm², halogeeniton
- Vääntömomentti
- 9 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa asennuksella V/O
- Käsikäyttö
- Asennonrajoittimella
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- <60 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- 20 s
- Akselikiinnitys
- Sovite 12x12 mm, yhtenäinen ontto akseli
- Tuotekategoria
- IP54