3. Lisävarusteet

SKM230-T-B12.1



Takaisin tuotekategoriaan
SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Jännite/ohjausmoduli CM..K.. kiertoliiketoimilaitteelle, AC 230 V, Auki-kiinni, IP40, Liittimet
Multipak 10 kpl

Listahinta
2 220,00 €
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
AC 230 V
Tehontarve (käynti)
16 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
24 VA
Tuotekategoria
IP40
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]