Z-UIC



Takaisin tuotekategoriaan
Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta
319,00 €
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
CAD data 3D
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
Liittimet 1.5 mm² kuparijohto tai 1.0 mm² kuparisäikeet (kaapelin halkaisija 5...9.5 mm, 4-johto)
Tuotekategoria
IP66
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]