3. Palopeltien toimilaitteet

BF230-TN-ST



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
BF230-TN-ST

BF230-TN-ST

Paloturvallisuustoimilaite, 18 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella, Lämpösulake BAT (72°C)

Saatavilla vain palopeltivalmistajien kautta
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
  • Tuotevideot
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
ZA18-BF

ZA18-BF

Sovite sovitteelle 12 mm pyöreällä akselilla 18 mm, P = 33 mm toimilaitteille BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Listahinta: 63,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK-BF

ZK-BF

Sovite sovitteelle kiinnittimellä pyöreälle akselille 10...20 mm / neliö 10...16 mm toimilaitteille BF, BLF

Listahinta: 38,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-B

ZK1-B

Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BLF, BF, BLE, BE

Listahinta: 6,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BLF, BF, BLE, BE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 154,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-B

ZK2-B

Käsivipu, 70 mm, toimilaitteille BLF, BF, BLE, BE

Listahinta: 7,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Käsivipu, 70 mm, toimilaitteille BLF, BF, BLE, BE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 176,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Suojapussi sulkimella
Multipak 100 kpl

Listahinta: 230,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSN-BF

ZSN-BF

Kiinnitin SN2-C7:lle BF:lle

Listahinta: 41,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZZ12-B

ZZ12-B

Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BLF, BF, BFA, BLE

Listahinta: 6,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BLF, BF, BFA, BLE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 126,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

ZBAT0

ZBAT0

Suojakansi BAT:lle (ilman kanavan sisälämpötilan lämpösulaketta)

Listahinta: 18,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT72

ZBAT72

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 39,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 752,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Anturin pituus 90 mm

Listahinta: 55,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT95

ZBAT95

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 95 °C (väri harmaa), Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 50,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 95 °C (väri harmaa), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 940,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 95 °C (väri harmaa), Anturin pituus 90 mm

Listahinta: 92,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT120

ZBAT120

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 120 °C (väri oranssi), Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 85,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 120 °C (väri oranssi), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 1 614,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT140

ZBAT140

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 140 °C (väri punainen), Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 81,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SN2-C7

SN2-C7

Apukytkin 2x SPDT

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Apukytkin 2x SPDT kaapelin pituus 3 m

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Apukytkin 2x SPDT kaapelin pituus 5 m

Listahinta: 149,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Palloventtiili vastaan lyhytistukkaventtiili

Motorisoitujen palopeltien edut mekaanisiin verrattuna.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Paloturvallisuusratkaisut

1. Motorisoimattomat vs. motorisoidut palopellit
2. Säännölliset automatisoidut toimintatestit
3. Sammutus yön ajaksi ja palo-osastojen tiivistys
4. Savun leviäminen ulkoilmajärjestelmiin

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 230 V
Tehontarve (käynti)
8.5 W
Tehontarve (pito)
3 W
Tehontarve mitoituksessa
11 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli liitinpistokkeella 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli liitinpistokkeella 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Liitinpistoke
  • Syöttö/säätö: liitinpistoke 3-napainen
  • Apukytkin: liitinpistoke 6-napainen
Vääntömomentti
18 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa asennuksella V/O
Käsikäyttö
Asennonrajoittimella
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
<120 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
16 s
Akselikiinnitys
Sovite 12x12 mm, epäyhtenäinen ontto akseli