BF24-ST
Paloturvallisuustoimilaite, 18 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
ZA18-BF
Sovite sovitteelle 12 mm pyöreällä akselilla 18 mm, P = 33 mm toimilaitteille BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
ZK-BF
Sovite sovitteelle kiinnittimellä pyöreälle akselille 10...20 mm / neliö 10...16 mm toimilaitteille BF, BLF
ZK1-B.1
Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BLF, BF, BLE, BE
Multipak 100 kpl
ZK2-B.1
Käsivipu, 70 mm, toimilaitteille BLF, BF, BLE, BE
Multipak 100 kpl
ZZ12-B.1
Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BLF, BF, BFA, BLE
Multipak 100 kpl
Sähköinen lisävaruste
BKN230-24-MOD
Kommunikaatio- ja virtayksikkö palopeltitoimilaitteille 24 V liittimellä
Palloventtiili vastaan lyhytistukkaventtiili
Motorisoitujen palopeltien edut mekaanisiin verrattuna.
Paloturvallisuusratkaisut
1. Motorisoimattomat vs. motorisoidut palopellit
2. Säännölliset automatisoidut toimintatestit
3. Sammutus yön ajaksi ja palo-osastojen tiivistys
4. Savun leviäminen ulkoilmajärjestelmiin
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 7 W
- Tehontarve (pito)
- 2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 10 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli liitinpistokkeella 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli liitinpistokkeella 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
- Liitinpistoke
-
- Syöttö/säätö: liitinpistoke 3-napainen, sopii kommunikaatio- ja virtayksiköihin (katso "Lisävarusteet")
- Apukytkin: liitinpistoke 6-napainen, sopii kommunikaatio- ja virtayksiköihin (katso "Lisävarusteet")
- Vääntömomentti
- 18 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa asennuksella V/O
- Käsikäyttö
- Asennonrajoittimella
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- <120 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- 16 s
- Akselikiinnitys
- Sovite 12x12 mm, epäyhtenäinen ontto akseli
- Tuotekategoria
- IP54