3. Savunhallintapeltien toimilaitteet

BE24-12



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
BE24-12

BE24-12

Savunhallintapellin toimilaite, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
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
  • Tuotevideot
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
ZK1-B

ZK1-B

Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BLF, BF, BLE, BE

Listahinta: 6,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BLF, BF, BLE, BE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 154,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-B

ZK2-B

Käsivipu, 70 mm, toimilaitteille BLF, BF, BLE, BE

Listahinta: 7,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Käsivipu, 70 mm, toimilaitteille BLF, BF, BLE, BE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 176,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Suojapussi sulkimella
Multipak 100 kpl

Listahinta: 230,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZZ12-B

ZZ12-B

Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BLF, BF, BFA, BLE

Listahinta: 6,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BLF, BF, BFA, BLE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 126,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

ZST-BS

ZST-BS

Kaapelisetti pistokkeella 0.5 m kommunikaatio- ja virtayksikölle

Listahinta: 48,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

Motorisoiduilla savunhallintapelleillä varustetut mekaaniset savunhallintajärjestelmät varmistavat pako- ja pelastusreittien savuttomana pysymisen mahdollisimman pitkään.

Savun leviäminen viereisille vyöhykkeille estyy tehokkaasti, ja sisään tuleva ulkoilma viivästyttää lieskahdusta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
12 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
18 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Vääntömomentti
40 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa asennuksella V/O
Käsikäyttö
Käsivivulla
Kääntökulma
100°
Ajoaika (moottori)
<60 s / 90°
Akselikiinnitys
Sovite 12x12 mm, yhtenäinen ontto akseli
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]