BEE230
Savunhallintapellin toimilaite, 25 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
ZKN1-B.1
Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
ZKN2-B.1
Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
ZSN-B
Kiinnitin tuotteelle SN2-C7 tuotteelle BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
ZZN12-B.1
Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl
Sähköinen lisävaruste
Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili
Motorisoiduilla savunhallintapelleillä varustetut mekaaniset savunhallintajärjestelmät varmistavat pako- ja pelastusreittien savuttomana pysymisen mahdollisimman pitkään.
Savun leviäminen viereisille vyöhykkeille estyy tehokkaasti, ja sisään tuleva ulkoilma viivästyttää lieskahdusta.
Savunpoistotoimilaitteet BEN ja BEE
Erikoisrakenteisen Safety Position Lock™ -toiminnon ansiosta savunhallintapellit pysyvät tulipalotilanteessa luotettavasti määrätyssä turva-asennossa.
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 230 V
- Tehontarve (käynti)
- 3.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.4 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
- Vääntömomentti
- 25 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa asennuksella
- Käsikäyttö
- Käsivivulla
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- <60 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Sovite 12x12 mm, yhtenäinen ontto akseli
- Tuotekategoria
- IP54
- Ympäristön lämpötila
- -30...55°C [-22...131°F]