3. Savunhallintapeltien toimilaitteet

BEN24-ST



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
BEN24-ST

BEN24-ST

Savunhallintapellin toimilaite, 15 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 30 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
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
  • Tuotevideot
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
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Suojapussi sulkimella
Multipak 100 kpl

Listahinta: 230,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSN-B

ZSN-B

Kiinnitin tuotteelle SN2-C7 tuotteelle BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listahinta: 65,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZZN12-B

ZZN12-B

Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE

Listahinta: 6,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 82,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

SN2-C7

SN2-C7

Apukytkin 2x SPDT

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZST-BS

ZST-BS

Kaapelisetti pistokkeella 0.5 m kommunikaatio- ja virtayksikölle

Listahinta: 48,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

ZKN1-B

ZKN1-B

Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listahinta: 6,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 157,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN2-B

ZKN2-B

Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listahinta: 7,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 210,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

Motorisoiduilla savunhallintapelleillä varustetut mekaaniset savunhallintajärjestelmät varmistavat pako- ja pelastusreittien savuttomana pysymisen mahdollisimman pitkään.

Savun leviäminen viereisille vyöhykkeille estyy tehokkaasti, ja sisään tuleva ulkoilma viivästyttää lieskahdusta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Savunpoistotoimilaitteet BEN ja BEE

Erikoisrakenteisen Safety Position Lock™ -toiminnon ansiosta savunhallintapellit pysyvät tulipalotilanteessa luotettavasti määrätyssä turva-asennossa. 

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
3 W
Tehontarve (pito)
0.1 W
Tehontarve mitoituksessa
6 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli liitinpistokkeella 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli liitinpistokkeella 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Liitinpistoke
  • Syöttö: liitinpistoke 3-napainen, soveltuu mallille BKNE230-24
  • Apukytkin: liitinpistoke 6-napainen, sopii malliin BKNE230-24
Vääntömomentti
15 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa asennuksella
Käsikäyttö
Käsivivulla
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
<30 s / 90°
Akselikiinnitys
Sovite 12x12 mm, yhtenäinen ontto akseli
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...55°C [-22...131°F]