GM230.13
Kiertoliiketoimilaite, 40 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s (90...150 s), IP54, Kaapeli 1 m
- Listahinta
- 411,00 €
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
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
Z-ARS230
Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, laitteille LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipak 20 kpl
Listahinta: 74,00 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
A.EISC.16
Kytkentäkaapeli 100...240 V, 1 m FRNC, 3x 0.75 mm²/18 AWG
Listahinta: 12,50 €
Hintasi: ...
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille
Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Ohje – GM-toimilaitteiden asennus
Ohje – GM-toimilaitteiden asennus
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 3 W
- Tehontarve (pito)
- 0.6 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 5.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
-
Kaapeli FRNC (halogeeniton)
1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG] - Vääntömomentti
- 40 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Moottorin liikesuunta
- kierto myötäpäivään (cw)
- Käsikäyttö
- Lateraalisella vivulla, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 90...150 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki käännettävä 12...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Ympäristön lämpötila
- -30...55°C [-22...131°F]