GM230S.46
Kiertoliiketoimilaite, 40 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Liittimet
- Listahinta
- 552,00 €
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
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
Z-ARS230
Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, laitteille LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipak 20 kpl
Listahinta: 74,00 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille
Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Ohje – GM-toimilaitteiden asennus
Ohje – GM-toimilaitteiden asennus
Ohje – GM-toimilaitteiden johdotus
Ohje – GM-toimilaitteiden johdotus
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 5.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.6 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 13 VA
- Apukytkimet
- 2x SPST
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 2.5 mm² [14 AWG] (kaapeli ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 3-johtoinen)
- Lisäkytkimen liitäntä
- Liittimet 2.5 mm² [14 AWG], (kaapeli ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 4-johtoinen)
- Vääntömomentti
- 40 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Moottorin liikesuunta
- kierto myötäpäivään (cw)
- Käsikäyttö
- Lateraalisella vivulla, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- 35 s / 90°
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 35...150 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki käännettävä 12...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Ympäristön lämpötila
- -30...55°C [-22...131°F]