The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/fi_FI/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/fi_FI/~mgnlArea=outdated~

  1. Koti
  2. Toimilaitteet
  3. Toimilaitteet ilman turvatoimintoa

UM230Y-F-L.1



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
UM230Y-F-L.1

UM230Y-F-L.1

Kiertoliiketoimilaite, 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 22 s, Sovite 8x8 mm, IP20, Liitinpistoke
Multipak 100 kpl

Listahinta
8 410,00 €
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Kiertymisenestovarmistin, laitteille CM../UM..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 62,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ESCM

Z-ESCM

Rajoitinkiinnike, malleille CM.../CH.../CQ.../CQK.../KR.../UM..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 25,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-PCUM

Z-PCUM

Suojaava suojus, laitteille UM../UH..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 182,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
4.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liitinpistoke (Kaapelipuolen liitäntäpistorasia ei sisälly toimitukseen)
Liitinpistoke
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Vääntömomentti
1 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
kierto vastapäivään (ccw)
Käsikäyttö
Ei
Kääntökulma
0...287.5°
Ajoaika (moottori)
22 s / 90°
Akselikiinnitys
Sovite 8x8 mm
Tuotekategoria
IP20
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 1
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]