3. Toimilaitteet ilman turvatoimintoa

UM24Y-SR-R.1



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
UM24Y-SR-R.1

UM24Y-SR-R.1

Kiertoliiketoimilaite, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Liitinpistoke
Multipak 100 kpl

Listahinta
9 380,00 €
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Kiertymisenestovarmistin, laitteille CM../UM..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 62,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ESCM

Z-ESCM

Rajoitinkiinnike, malleille CM.../CH.../CQ.../CQK.../KR.../UM..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 25,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-PCUM

Z-PCUM

Suojaava suojus, laitteille UM../UH..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 182,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
2.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liitinpistoke (Kaapelipuolen liitäntäpistorasia ei sisälly toimitukseen)
Liitinpistoke
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Vääntömomentti
1 Nm
Ohjauksen tyyppi
Jännitesäätöinen
Moottorin liikesuunta
kierto myötäpäivään (cw)
Käsikäyttö
Ei
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
22 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 6...12.7 mm
Tuotekategoria
IP20
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 1