SFA-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, 2 x SPDT, IP54

Listahinta
397,00 €
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
AV8-25

Akselinjatke 240 mm Ø20 mm pellin akselille Ø 8...22.7 mm

Listahinta: 45,00 €
Hintasi: ...

IND-AFB

Asennonosoitin, malleille NF...A/SF...A

Listahinta: 5,80 €
Hintasi: ...

K7-2

Käännettävä kiinnityspukki, keskiasennukseen, akselisovitteille Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listahinta: 24,80 €
Hintasi: ...

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 14,80 €
Hintasi: ...

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 12,70 €
Hintasi: ...

KH-AFB

Vipu toimilaitteelle, 3/4"-akseleille, kiristysalue Ø 10...22 mm, Aukon leveys 8.2 mm

Listahinta: 21,00 €
Hintasi: ...

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue Ø 10...18 mm

Listahinta: 13,80 €
Hintasi: ...

Z-ARS230L

Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 58,00 €
Hintasi: ...

Z-SF

Pohjalevyn jatke, malleille NF...A/SF...A

Listahinta: 4,40 €
Hintasi: ...

ZF10-NSA-F

Akselisovite, 10x10 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 100,00 €
Hintasi: ...

ZF12-NSA-F

Akselisovite, 12x12 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 100,00 €
Hintasi: ...

ZF15-NSA-F

Akselisovite, 15x15 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 100,00 €
Hintasi: ...

ZF16-NSA-F

Akselisovite, 16x16 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 100,00 €
Hintasi: ...

ZG-AFB

Asennussarja vivuston käyttöön Taso- ja sivuasennukseen

Listahinta: 73,00 €
Hintasi: ...

ZKN2-B

Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE

Listahinta: 5,00 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

P1000A-F

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ

Listahinta: 126,00 €
Hintasi: ...

P200A-F

Takaisinkytkentäpotentiometri 200 Ω

Listahinta: 126,00 €
Hintasi: ...

S2A-F

Apukytkin 2 x SPDT

Listahinta: 107,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Apukytkimet
2 x SPDT
Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa asennuksella V/O
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Kääntökulma
95
Mechanical interface
Yleiskiinnityspukki 10...25.4 mm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
7 W
Tehontarve (pito)
3.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
20 Nm