2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Turvallisuustoimilaitteet

EF230A-S2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EF230A-S2

EF230A-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 30 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta
1 054,00 €
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
IND-EFB

IND-EFB

Asennonosoitin, EF..A:lle

Listahinta: 12,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K9-2

K9-2

Käännettävä kiinnityspukki, kiristysalue ø12...26.7 mm

Listahinta: 56,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH-EFB

KH-EFB

Vipu toimilaitteelle Aukon leveys 8.2 mm

Listahinta: 42,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH10

KH10

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø14...25 mm

Listahinta: 34,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS230

Z-ARS230

Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, laitteille LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 74,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-EFB

ZG-EFB

Asennussarja vivuston käyttöön Taso- ja sivuasennukseen

Listahinta: 121,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

ZKN2-B

ZKN2-B

Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listahinta: 7,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
9 W
Tehontarve (pito)
4.5 W
Tehontarve mitoituksessa
21 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Vääntömomentti
30 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa asennuksella V/O
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa asennuksella V/O
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 12...26.7 mm
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]