EF24A-SR
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 30 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listahinta
- 956,00 €
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
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
Z-ARS230
Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, laitteille LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipak 20 kpl
Listahinta: 74,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 7 W
- Tehontarve (pito)
- 4.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 12 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
- Vääntömomentti
- 30 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä V/O
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Valittavissa asennuksella V/O
- Käsikäyttö
- Käsivivulla ja lukituskytkimellä
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- <20 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 12...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]