NFG-L
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, IP66/67
- Listahinta
- 829,00 €
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
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Tehontarve (käynti)
- 6 W
- Tehontarve (pito)
- 2.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 9.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm², halogeeniton
- Vääntömomentti
- 10 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- L (ccw)
- Käsikäyttö
- Käsivivulla ja lukituskytkimellä
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- 75 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- <20 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 12...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP66/67
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 4X
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]