AVK24A-SR-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 32 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
- Listahinta
- 1 590,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 5 W
- Tehontarve (pito)
- 2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 9.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
- Voima
- 2000 N
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Käsikäyttö
- Painikkeella
- Isku
- 32 mm
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 32 mm
- Ajoaika turvatoiminto
- 35 s
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- 0...50°C [32...122°F]