CQ24A-T



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
CQ24A-T

CQ24A-T

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40, Liittimet

Listahinta
110,00 €
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Rajoitinkiinnike, malleille CM.../CH.../CQ.../CQK.../KR.../UM..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 25,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZCQ-C

ZCQ-C

Rajoitinkiinnike, CQ... -toimilaitteelle
Multipak 5 kpl

Listahinta: 10,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZCQ-E

ZCQ-E

Karanjatke CQ

Listahinta: 28,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZCQ-W

ZCQ-W

Kotelon kansi CQ, Väri: valkoinen (RAL 9010)

Listahinta: 9,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
0.3 W
Tehontarve (pito)
0.2 W
Tehontarve mitoituksessa
0.6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 2.5 mm² (kaapeli ø6.3...6.8 mm, 3-johto)
Vääntömomentti
1 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Toimilaitteella (lukitus irrotettuna)
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Tuotekategoria
IP40
Ympäristön lämpötila
5...40°C [41...104°F]