LRF24-S-O



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LRF24-S-O

LRF24-S-O

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta
406,00 €
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
5 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Tehontarve mitoituksessa
7 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Vääntömomentti
4 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NO, venttiili avoin (A–AB = 100%)
Käsikäyttö
Käsivivulla, voidaan kiinnittää mihin asentoon tahansa
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]