3. Venttiilin toimilaitteet

LVC24A-SR-TPC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta
404,00 €
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
2 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
3.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Voima
500 N
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
15 mm
Ajoaika (moottori)
35 s / 15 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
0...50°C [32...122°F]