3. Venttiilin toimilaitteet

NRF24A-S2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NRF24A-S2

NRF24A-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta
458,00 €
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
6 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Tehontarve mitoituksessa
8.5 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Vääntömomentti
10 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NC, venttiili suljettu (A–AB = 0%)
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s