3. Venttiilin toimilaitteet

NRFD230A-3-O



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NRFD230A-3-O

NRFD230A-3-O

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-piste, 35 s, IP54

Listahinta
541,00 €
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
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
5 W
Tehontarve (pito)
3 W
Tehontarve mitoituksessa
16 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Vääntömomentti
5 Nm
Ohjauksen tyyppi
3-piste
Moottorin liikesuunta
Y = 0 (A–AB = 0%)
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NO, venttiili avoin (A–AB = 100%)
Käsikäyttö
Ei
Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s