• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Venttiilin toimilaitteet

NRFD230A-3-S2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NRFD230A-3-S2

NRFD230A-3-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-piste, 35 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta
544,00 €
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
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
5 W
Tehontarve (pito)
3 W
Tehontarve mitoituksessa
16 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Vääntömomentti
5 Nm
Ohjauksen tyyppi
3-piste
Moottorin liikesuunta
Y = 0 (A–AB = 0%)
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NC, venttiili suljettu (A – AB = 0%)
Käsikäyttö
Ei
Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]