SR24A-SZ
Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
- Listahinta
- 345,00 €
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
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.4 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 20 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 0.5...10 V
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Ajoaika (moottori)
- 90 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]