2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Venttiilin toimilaitteet

TRC24A-SR



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TRC24A-SR

TRC24A-SR

Kiertoliiketoimilaite, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP54

Listahinta
235,00 €
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
CAD data 2D

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

CAD data 3D
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
S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.4 W
Tehontarve mitoituksessa
3 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Vääntömomentti
2 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ajoaika (moottori)
15 s / 90°
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]