TRF24-SR-O
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42
- Listahinta
- 336,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Sähköinen lisävaruste
CR24-A3
Huonesäädin 3 sekvenssillä, Ulostulo 2...10 V: IMS, Ulostulo 0...10 V: jäähdytys, lämmitys (change over), Ulostulo 3-piste: lämmitys, AC 24 V, ilman toimintaelementtejä
CR24-B3
Huonesäädin 3 sekvenssillä, Ulostulo 2...10 V: IMS, Ulostulo 0...10 V: jäähdytys, lämmitys (change over), Ulostulo 3-piste: lämmitys, AC 24 V, Tilan valinta ja näyttö: AUTO / ECO / MAXIMUM, kiertopainike +/-
CRK24-B1
Huonesäädin, Ulostulo 2...10 V: jäähdytys, lämmitys 6-tieventtiilille, AC 24 V, Tilan valinta ja näyttö: AUTO / ECO / MAXIMUM, kiertopainike +/-
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1.3 W
- Tehontarve (pito)
- 0.6 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 2.6 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 2.5 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Moottorin liikesuunta
- Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Jännitteettömänä NO, venttiili avoin (A–AB = 100%)
- Ajoaika (moottori)
- 90 s / 90°
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 75...300 s
- Ajoaika turvatoiminto
- <25 s
- Tuotekategoria
- IP42
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]