3. Venttiilin toimilaitteet

TRY24-SR



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TRY24-SR

TRY24-SR

Kiertoliiketoimilaite, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP40

Listahinta
194,00 €
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
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
1 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
2 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Käsikäyttö
Käsivivulla
Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Tuotekategoria
IP40
Ympäristön lämpötila
-7...50°C [19...122°F]