3. Läppäventtiilit

D6500N



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
D6500N

D6500N

Läppäventtiili, 2-tie, DN 500, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 7060 m³/h, Kvmax 24100 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita D6500N
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    ZD6N-S500

    ZD6N-S500

    Käsipyörä läppäventtiileille DN 500

    Listahinta: 1 181,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZSY-702

    ZSY-702

    Asennus-/sovitesarja BFV:lle D6450-500N/NL + SY7-8

    Listahinta: 1 006,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZSY-901

    ZSY-901

    Asennus-/sovitesarja BFV:lle D6500N/NL + SY9

    Listahinta: 1 184,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Läppäventtiilit ja toimilaitteet

    Läppäventtiilit ja PR-toimilaitteet ovat LVI-markkinoiden älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu. Asennuksen helppouden, sovellusjoustavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta tämä sarja asettaa uudet suorituskykystandardit LVI-alalle. 

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    7060 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -20...120°C [-4...248°F]
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    0...100%: S-muoto; 0...60%: tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Tiivis, vuotoluokka A