3. Säätöpalloventtiilit

R6100W160-S8



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R6100W160-S8

R6100W160-S8

Säätöpalloventtiili, 2-tie, DN 100, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta
2 051,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R6100W160-S8
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
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 65...150, läppäventtiileille DN 80 saakka

    Listahinta: 191,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Karan lämmitys flens F05 (30 W)

    Listahinta: 119,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    160 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Sulkupaine
    690 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    200 kPa hiljaista käyttöä varten
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A