3. Venttiilin toimilaitteet

EV230A-TPC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 2500 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 40 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

3-pisteohjausta varten huomaa teknisessä tuote-esitteessä olevat huomautukset.

Listahinta
972,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
5.5 W
Tehontarve (pito)
1 W
Tehontarve mitoituksessa
9.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 3x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Voima
2500 N
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
40 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 40 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
0...50°C [32...122°F]