LRF24-SR
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listahinta
- 387,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 4 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Moottorin liikesuunta
- Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Jännitteettömänä NC, venttiili suljettu (A – AB = 0%)
- Käsikäyttö
- Käsivivulla, voidaan kiinnittää mihin asentoon tahansa
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- <20 s
- Tuotekategoria
- IP54
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]