LRF24



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LRF24

LRF24

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54

Listahinta
356,00 €
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
5 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Tehontarve mitoituksessa
7 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Vääntömomentti
4 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NC, venttiili suljettu (A–AB = 0%)
Käsikäyttö
Käsivivulla, voidaan kiinnittää mihin asentoon tahansa
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]